LSX40-100

선형 슬라이드
시리즈 LSX
- 정밀한 이중 레일 프로파일 가이드
재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드가 높은 정밀도 및 높은 강성을 보장합니다. - 댐핑된 끝 위치
파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
파워스톱 끝 위치 댐핑
IP40
자계 센서
기술 데이터
| 스트로크 | 100 [mm] |
| 압축력 | 750 [N] |
| 인장력 | 680 [N] |
| 권장 취급 무게 | 40 [kg] |
| 피스톤 지름 | 40 [mm] |
| 가이드 레일 크기 | 30 [mm] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 235 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 6.6 [kg] |
장점 세부 정보

- 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
- 힘 및 모멘트 흡수를 위한 2중 선형 가이드
- 특허 받은 유압 완충기
- 조절 가능한 끝 위치 댐핑
- 부품으로 구입가능
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- 에너지 공급
- 여러 측면에서 대체 가능
- 자계 센서용 홈 조회
- 공간을 절약하는 통합 위치 조회
- 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- 구동
- 이중 작동 공압 실린더
- 수용 플랜지
- 비용이 적게 들고 신속한 어댑터 플레이트 위치 설정: 액세서리, Art.-Nr. AP...G 및 AP...V