VEG23-B

분류기
시리즈 VEG

  • 경질 특수강 가이드
    이 가이드는 견고하고 신뢰할 수 있으며 수명이 깁니다. 바로 귀하의 애플리케이션에 필요한 부품입니다.
  • 여기서 직접 결정해 보십시오!
    자계 센서 또는 인덕티브 근접 스위치를 통한 조회: 기준과 달리 자유로운 선택이 가능합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    "Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
플런저당 스트로크60 [mm]
회수 시 힘220 [N]
삽입 시 힘170 [N]
사이클 타임0.12 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 압력3 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피42 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
B10d 값10000000
무게0.82 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
클램프 서포트
액세서리
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
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
  1. 플런저
    경질 특수강으로 이루어짐
  2. 수용부
    개별 분류기 조를 수용하기 위한 보어
  3. 사각형 가이드
    견고하고, 힘 및 모멘트 흡수 용도
  4. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  5. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  6. 에너지 공급
  7. 통합된 조회 홈
    자계 센서의 위치 설정을 위한 홈
  8. 영구 자석
    신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음