MKS3512F

클램핑 요소
시리즈 MKS
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
5 백만 정적 클램핑 주기 - 높은 유지력
PLUS- 공기로 조정 - 안전 부재
정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 35 | CRGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 35 | CRGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 35 | CRGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | CRG | 35 | CRGH..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 유지력 | 1250 [N] |
| 작동 압력 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 플러스 연결 가능 | 예 |
| 유지력 플러스 연결 | 2200 [N] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| B10d 값 | 5000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 개방 시간 | 0.02 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.03 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 6 |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.98 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 사이클 당 실린더 부피 | 12 [cm³] |
| 최대 길이 클램핑 | 67 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
- 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
- 웨지 기어
- 피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
- 클램핑 조
- 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
- 하우징
- 공압 피스톤
- 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
- 스프링 에너지 저장 장치
- 클램핑 유닛이 정상 닫힘