GP30-D

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP
"Nieustanny lider"
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Bardzo krótkie czasy cykli
Powodujące niewielkie tarcie zaokrąglone prowadnice umożliwiają krótkie czasy cykli i dzięki temu dużą produkcję. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 5 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 94 [N] |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 94 [N] |
| Siła chwytająca przy otwieraniu | 76 [N] |
| Czas zamykania | 0.02 [s] |
| Czas otwierania | 0.02 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
| Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
| Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 3 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
| Masa | 0.15 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Nastawna krzywka przełączająca
Do sprawdzania pozycji - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica okrągła
Pochłanianie sił i momentów - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego