WPR5100F-00-A

Zmieniacz narzędzia
Seria WPR5000

  • Bezpieczny zmieniacz narzędzi
    Sprężynowy tłok, samoczynna blokada oraz opcjonalne czujniki i inne akcesoria zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. Zmieniacz narzędzi Zimmer Group spełnia zatem wysokie wymagania Performance Level d, kategoria sterowania 3.
  • Kinematyka blokady
    Innowacyjna kinematyka blokady z trzpieniami blokującymi zapewnia dużą sztywność, wyznaczając nowe standardy zmieniaczy narzędzi. Niezwykle niska konstrukcja minimalizuje również obciążenie robota momentem obrotowym, co umożliwia stosowanie mniejszych i tańszych robotów.
  • Nieograniczona różnorodność
    Dostępne są elementy energetyczne serii WER1500 i WER3000 przeznaczone do przesyłania wszelkiego rodzaju mediów: sprężonego powietrza, oleju hydraulicznego, sygnałów elektrycznych i obciążenia, a także komunikacji i wielu innych.
Wyposażenie/opcje
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP54
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Czujnik pola magnetycznego
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 100
Rodzaj napędupneumatyczne
Przeniesienie energii pneumatyczne8 [Liczba]
Przeniesienie energii elektryczneopcjonalnie
Odpowiednie elementy zasilania6x WER3000
Przepływ na element przenoszący900 [l/min]
Hamowanie samoistne przy ryglowaniumechaniczny
Skok blokujący2.5 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0.01 [mm]
Dokładność powtarzania w X, Y0,02 [mm]
Siła spajająca10 [N]
Siła rozdzielająca10 [N]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y2 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 10 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl85 [cm³]
Moment bezwładności masy61.1 [kgcm²]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa2.6 [kg]
Seria WPR5000
Zmieniacz narzędzia
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze skręcane kątowo-wychylne
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze skręcane kątowo-wychylne
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Kontrola pozycji tłoka
Wyposażenie
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8
Wyposażenie
Szczegóły
Końcówka do programowania
Wyposażenie
Szczegóły
Zapadka zwalniająca
Wyposażenie
Szczegóły
  1. Napęd
    Tłok napinany sprężyną Maksymalne bezpieczeństwo dzięki samoblokującej się blokadzie Bezpiecznie utrzymuje luźne części i narzędzia nawet w przypadku awarii ciśnienia lub zatrzymania awaryjnego
  2. Mocowanie elementu zasilającego
    Boczne połączenie opcjonalnie dostępnych elementów energetycznych do przesyłania płynów, sygnałów elektrycznych i obciążenia, komunikacji, pneumatyki i podciśnienia oraz wielu innych.
  3. Kołnierz robota
    Grupa części wg EN ISO 9409-1
  4. Kontrola pozycji tłoka
    Zintegrowane czujniki dostępne opcjonalnie Zintegrowany bezpośrednio ze zmieniarką narzędzi, oszczędza przestrzeń montażową i redukuje przeszkadzające kontury
  5. Trzpień ryglujący
    Wszystkie części blokujące wykonane z hartowanej stali
  6. Sworznie środkowe
    Wstępnie obciążone sworznie centrujące dla maksymalnej sztywności skrętnej
  7. Zintegrowany przepust powietrza
    Przepust powietrza i próżni Możliwe wysterowanie bezprzewodowe
  8. Element luźny
    Do instalacji przez klienta
  9. Część stała
    Do montażu po stronie robota
Rodzaj przenoszenia Komunikacja
Gwint przyłączeniowyLiczba sprzęgieł hydrokinetycznychLiczba styków
M12 5
Szczegóły
M12 5
Szczegóły
M12 4
Szczegóły
M12 5
Szczegóły
M12 4
Szczegóły
M12 4
Szczegóły
Rodzaj przenoszenia elektryczne
Gwint przyłączeniowyLiczba sprzęgieł hydrokinetycznychLiczba styków
M8 1
Szczegóły
1
Szczegóły
M23 5+PE
Szczegóły
M23 (3+PE) / 4
Szczegóły
M12 8+2
Szczegóły
M23 11+1
Szczegóły
M23 11+1
Szczegóły
M23 12
Szczegóły
M23 12
Szczegóły
M23 14+5 czujniki
Szczegóły
M23 14+5 czujniki
Szczegóły
M23 14+5 czujniki
Szczegóły
M23 14+5 czujniki
Szczegóły
M23 18+1
Szczegóły
M23 18+1
Szczegóły
M23 19
Szczegóły
M23 19
Szczegóły
Rodzaj przenoszenia hydrokinetyczne
Gwint przyłączeniowyLiczba sprzęgieł hydrokinetycznychLiczba styków
G1/4" 1
Szczegóły
Rodzaj przenoszenia pneumatyczna
Gwint przyłączeniowyLiczba sprzęgieł hydrokinetycznychLiczba styków
G3/8" 1
Szczegóły
G1/4" 2
Szczegóły
G1/8" 4
Szczegóły