GH6160-B

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

"Wytrzymały"

  • Możliwe do 25% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
    Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.
  • Ponad 30% wydajniejsze niż standardowo
    Optymalizacja ciężaru i siły obniża koszty ich użytkowania, ponieważ wszystkie komponenty mają mniejsze wymiary.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
  • Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia przez element zaciskowy, przy założeniu kształtowego łączenia szczęk chwytających (tylko dla wariantu GHK).
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
Skok na szczękę60 [mm]
Nominalna siła chwytania510 [N]
Siła chwytająca przy zamykaniu510 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu400 [N]
Czas zamykania0.3 [s]
Czas otwierania0.3 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.1 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających200 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze3 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl109 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d10000000
Masa1.9 [kg]
Szczęka uniwersalna aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna stal
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw elementów luźnych do szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Część stała szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze z aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze ze stali
Wyposażenie
Szczegóły
Płytka pośrednicząca
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw szczęk uniwersalnych aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy — przewód 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Załadunek szlifierek i frezarek
Przewaga
  • Możliwość pracy w trudnych warunkach
  • Zwiększona ochrona IP
  • Ochrona przed wnikaniem cząsteczek
  • Łatwość czyszczenia
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
Przewaga
  • Duża uniwersalność
  • np. jako dociskacz
Przewaga
  • Ogranicznik stały
  • Zdefiniowana pozycja detalu
  • Minimalizacja konturów grożących kolizją
Szczegóły
  1. Element zaciskowy
    • Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  3. Demontowana tuleja centrująca
    • Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  4. Szczęka chwytająca
    • Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Precyzyjne, długie prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    • Duże pochłanianie sił i momentu
  6. Napęd
    • Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu
    • Synchronizacja przez koło zębate
  7. Doprowadzanie energii
    • możliwe z kilku stron
    • UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości).
  8. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką