GPD5010S-21-A

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000
"Najlepszy"
- Steel Linear Guide —
przemyślana koncepcja prowadnicy
Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Zachęcamy do skorzystania z tych zalet i podwyższenia efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa procesów Pastwa maszyny. - Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Umożliwia on również redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów składowania i procesów. - Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
Postaw na Zimmer Group, aby korzystać z wyjątkowej 24-miesięcznej gwarancji na chwytaki GPP i GPD5000 – bez ograniczeń, nawet na części mające kontakt z obrabianym przedmiotem i części zużywające się. Maksymalna niezawodność, maksymalna produktywność – 24/7!
Wyposażenie/opcje
30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP67
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Uszczelnienie pneumatyczne
Duży skok / Sprężyna zamykająca
Duża siła / Sprężyna zamykająca
Duży skok / Sprężyna otwierająca
Duża siła / Sprężyna otwierająca
Duży skok
Duża siła
Steel Linear Guide
Certyfikat do pomieszczeń czystych
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 5 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 5050 [N] |
| Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 5050 [N] |
| Siła chwytająca przy otwieraniu | 5280 [N] |
| Czas zamykania | 0.095 [s] |
| Czas otwierania | 0.095 [s] |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 1.3 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 145 [mm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | -10 ... +90 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 100 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Zabezpieczone przeciwkorozyjnie | Tak |
| Wartość B10d | 30000000 |
| Masa | 2 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duże pochłanianie sił i momentu
- Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
- Szczęka chwytająca
- Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących
- Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
- Element zaciskowy
- Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
- Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
- Wpust sprawdzający
- Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
- Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością)
- Napęd
- Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
- Steel Linear Guide
- Stal prowadzona w stali
- Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
- Uszczelnienie wargą podwójną
- IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej
- Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
Świadectwa przydatności do pomieszczeń czystych
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013