GPP5013LO-AL-A

2指平行抓手
GPP5000AL 系列

"替代方案"

  • 线型铝制导轨 — 替代方案
    总的来说,与带 T 型槽滑轨的同类机械夹爪相比,钢 / 铝版本的导轨可为您提供优势更为明显的性能,与大多数齿形导向技术的效果不相上下。
  • 独家技术——行程加大,成本降低
    行程不足时,无需升级更大安装尺寸规格!L 型号在行程不变的前提下,兼顾轻量化与紧凑设计,无需额外空间。这样既能节省成本,又能保持灵活性。
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
    选择 Zimmer Group,尊享独家 24 个月质保——适用于 GPP 和 GPD5000 系列机械抓手,无任何限制,包含工件接触部件及易损件。极致可靠,高效生产——全天候运行无忧!
设备/选项
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 阻隔空气密封
  • 1千5百万次循环免维护
  • 线型铝制导轨
  • 经无尘室认证
  • 行程加大/弹簧张开
单边行程16 [mm]
张开抓取力1645 [N]
弹簧确保的最小保持力465 [N]
闭合时间0.11 [s]
张开时间0.08 [s]
已安装的抓手手指的自最大重2.1 [kg]
最大抓手手指长度170 [mm]
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
操作气压4 ... 7 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度-10 ... +90 [°C]
每循环耗气体积171 [cm³]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用4
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量1.8 [kg]
铝质通用手指
配件
详情
钢质通用手指
配件
详情
铝质行程调整模块
配件
详情
钢质行程调整模块
配件
详情
可更换手指非固定件套装
配件
详情
更换手指固定件
配件
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
快泄阀
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
  1. 楔形块机构
    坚固,高保持力和扭矩 抓手手指同步运动
  2. 导轨滑块
    运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑
  3. Aluminum Linear Guide
    坚固的棱柱导轨 支持安装更长的抓手手指
  4. 内置保持力安全装置
    气缸室内置弹簧作为蓄能器
  5. 驱动
    双作用气缸
  6. 安装和定位
    可选择在多个侧面个性化安装
  7. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  8. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金