GPP5016NC-20-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

"Der Beste"

  • Steel Linear Guide – 
    Das überlegene Führungskonzept

    Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie mit ihnen die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine.
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
    Für nahezu alle Umgebungsbedingung geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.
  • Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
    Setzen Sie auf die Zimmer Group und profitieren Sie von einer exklusiven, 24-monatigen Gewährleistung für Ihre GPP- und GPD5000-Greifer – ohne Einschränkungen, auch für werkstückberührende Teile und Verschleißteile. Maximale Zuverlässigkeit, maximale Produktivität – 24/7!
Ausstattung/Optionen
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP64
  • Korrosionsgeschützt
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
  • Sperrluft
  • Temperaturbeständig
  • Großer Hub / Feder schließend
  • Steel Linear Guide
Hub pro Backe16 [mm]
Greifkraft beim Schließen2860 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.770 [N]
Schließzeit0.11 [s]
Öffnungszeit0.24 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.3.8 [kg]
Länge Greifbacken max.225 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [mm]
Betriebsdruck4 ... 7 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur-10 ... +130 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus332 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP64
KorrosionsgeschütztJa
Gewicht3.7 [kg]
Universalbacke Aluminium
Zubehör
Details
Universalbacke Stahl
Zubehör
Details
Einstellbacke Aluminium
Zubehör
Details
Einstellbacke Stahl
Zubehör
Details
Wechselbacke-Losteil-Set
Zubehör
Details
Wechselbacke-Festteil
Zubehör
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Schnellentlüftungsventil
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
Induktiver Näherungsschalter, M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Positionssensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
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
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Verwendung
  • Rundtaktische
  • Werkstückträger
Vorteile
  • Keine direkte Energieversorgung
  • Greifkraft wird über Feder erzeugt
  • Schließend oder öffnend
  • Antrieb mittels stationären, günstigen Normzylinder oder Kurvenscheibe
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Drucksicherung, Greifkrafterhalt
Vorteile
  • Direkt am Greifer montierbar
  • Kein Verschlauchungsaufwand
  • Angepasst an die Formgebung des Greifers
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Universell einsetzbar
  • z.B. als Niederhalter
Vorteile
  • Fester Anschlag
  • Definierte Werkstückposition
  • Störkonturminimierung
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
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  2. Greiferbacke
    Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
  3. Steel Linear Guide
    Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken
  4. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  5. Integrierte Greifkraftsicherung
    Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  6. Antrieb
    Doppelwirkender Pneumatikzylinder
  7. Befestigung und Positionierung
    Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch
  8. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  9. Doppellippendichtung
    IP64 und bis zu IP67 (mit Sperrluft) bei der Protektorversion Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer