AR63P

Compensadores de ejes
Serie ARP
- Posición centrada bloqueable
Al mover el robot, puede fijar la compensación de modo que la pieza no se mueva de forma incontrolada - De construcción extremadamente plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Momentos y fuerzas de compensación variables
Adapte la compensación al peso de manipulación mediante el montaje del conjunto de muelles adecuado según la rigidez deseada
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Altura constructiva | 24 [mm] |
Desviación horizontal +/- | 2 [mm] |
Desviación horizontal +/- | 1 [°] |
Desviación vertical +/- | 2 [mm] |
Desviación vertical +/- | 1 [°] |
Fuerza de centraje en posición enclavada | 600 [N] |
Precisión de repetición horizontal +/- | 0.05 [mm/°] |
Precisión de repetición vertical +/- | 0.05 [mm/°] |
Volumen de aire por ciclo | 3.6 [cm³] |
Presión de servicio | 1 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Momento de inercia | 2.8 [kgcm²] |
Peso | 0.39 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Enclavamiento
3 Émbolos de enclavamiento acero nitrurado - Conjunto de muelles
a partir del tamaño 63, se suministra un segundo juego de muelles más fuertes a partir del tamaño 100, se pueden retirar 3 muelles - Accionamiento de enclavamiento
cilindro neumático de simple efecto - Leva de guía con alojamiento de bola