GVM3

Racores rectos
Serie GV

  • Para el montaje con abrazaderas
  • Versión recta
Rosca de conexiónM3
Conexión de manguera Ø interior3 [mm]
Longitud9.9 [mm]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.01 [kg]
Medida i2.7 [mm]
Medida L17.2 [mm]
S4.5 [mm]