WVM3

Racores angulares
Serie WV
- Para el montaje con abrazaderas
- Versión angular
Datos técnicos
| Rosca de conexión | M3 |
| Conexión de manguera Ø interior | 3 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.002 [kg] |
| Medida i | 2.7 [mm] |
| Medida L2 | 13.3 [mm] |
| Medida L3 | 11.4 [mm] |
| S | 4.5 [mm] |