RSB-13-40-00001-A
Set: pinza paralela LWR-HRC-03

- Fácil programación
El paquete Ecosystem dispone de una interfaz fácil para el usuario y de instrucciones paso a paso, que permiten una programación rápida y fácil con MATCH. - Rápida puesta en marcha
El paquete Ecosystem se suministra listo para conectar para una rápida implementación. Las soluciones de software intuitivas, la integración perfecta y un diseño fácil para el usuario permiten el control directo y la supervisión de todas las funciones. - Manejo intuitivo
El ecosistema MATCH dispone de un certificado de seguridad y es ideal para cobots y robots de 6 ejes convencionales. El paquete es sinónimo de calidad óptima y disponibilidad del sistema.
Puntos destacados
Apropiado para tipo robot | ABB CRB 15000 GoFa |
Carrera por mandíbula | 10 mm |
Fuerza de sujeción | 190 N |
Longitud de los dedos | 80 mm |
Peso | 1.1 kg |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar