TPC-AS38X37M

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Standard
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 0,3 - 2951 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 75%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 34 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 1020 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 42 [J] |
Carrera máx. | 19 [mm] |
Altura H en la carrera=0 | 38 [mm] |
Diámetro de carrera=0 | 37 [mm] |
Diámetro de carrera=máx. | 51 [mm] |
Longitud de atornillado E máx. | 6 [mm] |
Rosca | M6 |
Peso | 31 [g] |
Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |
Conforme a LABS | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |