GoFa 12

Robot
Serie ABB GoFa
- Limitación de la potencia y la fuerza mediante sensores de par de giro integrados
 - Diseño seguro del robot, geometría redondeada, sin puntos de aplastamiento/apriete
 - Con certificado de seguridad, categoría 3, PL d
 - Interacción mejorada con la interfaz en el lado del brazo
 - Funciona con control OmniCore con ahorro energético
 - Guía manual (durante la enseñanza)
 
Equipamiento/Opciones
IP67
Precisión 0,02 mm
Máx. TCP de hasta 2,0 m/s
Posibilidad de utilizar habilidades cobot
Nivel de rendimiento d
Alcance de hasta 1.270 mm
Posibilidad de sala blanca (clase 4)
              Datos técnicos
            
| Serie de robots | CRB 15000 GoFa | 
| Capacidad de carga | 12 [kg] | 
| Alcance | 1270 [mm] | 
| Controlador de robot | OmniCore C30 | 
| Velocidad TCP máx. | 2 [m/s] | 
| Seguridad funcional | Nivel de rendimiento PL d de la categoría 3 (según EN ISO 13849) | 
| Alcance brida | 1620 [mm] | 
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |