Referencia del sistema

Automatización eficiente mediante ZiMo con GPD5000

Pinza | Soluciones de sistemas | Movilidad | Robótica móvil

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Task & Solution

La combinación de nuestra célula robótica móvil ZiMo, nuestra innovadora serie de pinzas GPD5000 y un robot de Universal Robots lleva la automatización al siguiente nivel. ZiMo redefine la eficiencia en el lugar de trabajo, está diseñado para una integración perfecta y elimina la necesidad de configuraciones complejas, lo que hace que la automatización sea más accesible que nunca. Nuestra pinza GPD5000 ofrece una precisión excepcional gracias a su robusto guiado y su precisa cinemática, hasta 30 millones de ciclos de agarre sin mantenimiento, resistencia a la corrosión que la hace apta para todo tipo de condiciones y protección IP64 e IP67.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • IP64
  • IP67
  • Protegido contra corrosión

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje