Robot móvil
Serie ZIMO2000

  • ¿Escasez de mano de obra cualificada? ¡No se preocupe!
    Compensar la escasez de personal a corto plazo.
  • Inmediatamente listo para la producción
    Los bloques de funciones listos para usar facilitan la puesta en marcha y el uso.
  • Flexible con diferentes robots
    Compatible con una amplia gama de tipos de robot. Colaborativo e industrial.
  • Asistencia técnica y soporte en todo el mundo
    Soporte allí donde se necesita gracias al mantenimiento remoto.
  • Rápida amortización
    La inversión ya vale la pena después de 1,5 años.
  • Posibilidades infinitas
    Erfahrene Programmierer haben die Möglichkeit tiefer einzusteigen. So kann das System um alle erdenklichen Funktionen und Schnittstellen erweitert werden.
  1. Módulo básico
  2. Programación lista para empezar con Zimmer HMI + panel de control
  3. Robots compatibles
  4. Efectores finales
  5. Opciones
ZIMO2000-214968-A
Automatización sencilla
Utilización
  • Soluciones logísticas y bienes de consumo
Ventaja
  • Automatización, programación y personalización más rápidas de las pruebas de productos
  • Resultados de las pruebas de productos más reproducibles y fiables gracias al uso de un robot
Detalles
ZIMO2000-213830
Automatización sencilla
Utilización
  • Sector médico y farmacéutico
Ventaja
  • Con una tecnología de agarre sensible y una manipulación sin contaminación, la célula robótica móvil ZiMo es ideal para su uso en los sectores médico y farmacéutico.
Detalles
ZIMO2000-213920-A
Automatización sencilla
Utilización
  • Sector médico y farmacéutico
Ventaja
  • Carga y descarga de dos máquinas de medición con herramientas rotacionalmente simétricas para fresas dentales
  • Extracción de piezas de los blísteres; carga y descarga independientes de la máquina mediante ZiMo
Detalles

REFERENCIAS DE CLIENTES

Referencia del sistema
Carga y descarga de máquinas con ZiMo

Pinzas paralelas con giro
Serie REP2000

  • Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Control mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Control mediante IO-Link
más
Referencia del sistema
Decapado con ZiMo

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del sistema
Torno de cargas ZiMo

Grupo electroneumático
Serie AEPN

  • Ligero y potente
  • Múltiples rangos de presión seleccionables
  • Consulta integrada
  • Control
  • Independiente
más

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Elementos de sujeción y de frenado
  • Ligero y potente
  • Múltiples rangos de presión seleccionables
  • Consulta integrada
  • Control
  • Independiente
más
2. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del sistema
Unidad electroneumática con ZiMo

Cambiadores de herramienta
Serie WPR5000

  • Cambiador de herramienta seguro
  • Cinemática de enclavamiento
  • Diversidad inagotable
más
1. Cambiadores de herramienta
  • Cambiador de herramienta seguro
  • Cinemática de enclavamiento
  • Diversidad inagotable
más
Referencia del sistema
WPR5000 integrado en ZiMo
Referencia del sistema
Mediciones CT de jeringuillas precargadas con ZiMo
Referencia del sistema
Sierra con ZiMo
Referencia del sistema
Sistema de cierre rápido ZiMo