Referencia del sistema

Carga y descarga de máquinas con ZiMo

Soluciones de sistemas | Movilidad | Robótica móvil

Task & Solution

Gracias a nuestra amplia gama de accesorios y opciones, puede adaptar la célula robótica móvil ZiMo a sus necesidades y requisitos individuales. La configuración variable y los rápidos tiempos de cambio garantizan la máxima flexibilidad en sus procesos y un enorme potencial para modernizar sus procesos de producción. La brida acodada de la serie LWR se ha desarrollado especialmente para el ecosistema de fin de brazo MATCH y permite realizar cambios rápidos y sin herramientas en cuestión de segundos. Se puede utilizar de forma universal, es compatible con todos los modelos de robot habituales y combina las dos tecnologías de agarre más importantes: mecánica y por vacío. Gracias a su diseño compacto, la conexión en ángulo minimiza las interferencias en los contornos y maximiza la libertad de movimiento.

Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje