GP280S-99

Pinzas paralelas
Serie GP200

"La pinza versátil"

  • Ajuste de recorrido de forma continua
    Un tornillo de regulación le permite adaptar el recorrido individualmente en su aplicación
  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Con protección contra suciedad
    Los rascadores que se encuentran en las guías le permiten utilizar la pinza con toda seguridad en entornos difíciles
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Fuerza elevada S
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
Carrera por mordaza15 [mm]
Fuerza de agarre al cerrar3690 [N]
Fuerza de agarre al abrir3690 [N]
Tiempo de cierre0.2 [s]
Tiempo de apertura0.2 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Presión de servicio máx.10 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo300 [cm³]
Peso8.3 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Ajuste del recorrido
    recorrido de apertura regulable de forma continua tornillo de regulación incluido en el suministro
  2. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  3. Guía cuadrada
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  6. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  7. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  8. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados