LWR50F-09-03-A

MATCH - Module robot
Série LWR
- Un système pour les cobots et robots conventionnels
- Interface robot standardisée pour la manutention (préhension mécanique et vide)
- Changement manuel grâce à la fonction Easy-Click (utilisation à une main)
- Changement automatisé sans commande externe dans la station de dépôt
- Grande variété d’effecteurs terminaux
- Indicateur Connect-LED optique
- Le robot plug-in garantit une utilisation intuitive des pinces
- Interface RS485 intégrée
- Affichage d’état intégré (anneau LED) des effecteurs terminaux
Données techniques
| Pour type de robot | Fanuc CRX |
| Affichage de l'état | Oui |
| Commande | RS485 |
| Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Interface de configuration | Ethernet RJ45 |
| Poids de manutention max. | 25 [kg] |
| Câble de raccordement | Prise, M8, 8 pôles |
| Course de verrouillage | 1 [mm] |
| Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
| Transfert pneumatique de l’énergie | intégrée |
| Force de serrage | 50 [N] |
| Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
| Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
| Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1 [mm] |
| Température de service | 5 ... +60 [°C] |
| Durée de vie en cycles | 100000 |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 100000 |
| Poids | 0.43 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger
Pièces détachées
Télécharger
Instructions de montage et de service
Télécharger
Instructions de mise en service Comfort App
Télécharger
Instructions de mise en service HMI
Télécharger
Télécharger les données de CAO
Télécharger
Comfort App
Télécharger
Logiciel HMI
Télécharger