LWR50F-31-03-A

MATCH - Module robot
Série LWR
- Un système pour les cobots et robots conventionnels
- Interface robot standardisée pour la manutention (préhension mécanique et vide)
- Changement manuel grâce à la fonction Easy-Click (utilisation à une main)
- Changement automatisé sans commande externe dans la station de dépôt
- Grande variété d’effecteurs terminaux
- Indicateur Connect-LED optique
- URCaps garantit une utilisation intuitive des pinces
- Interface RS485 intégrée
- Affichage d’état intégré (anneau LED) des effecteurs terminaux
Données techniques
| Pour type de robot | Universal Robots |
| Affichage de l'état | Oui |
| Commande | RS485 |
| Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Interface de configuration | Ethernet RJ45 |
| Poids de manutention max. | 25 [kg] |
| Câble de raccordement | Prise, M8, 8 pôles |
| Course de verrouillage | 1 [mm] |
| Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
| Transfert pneumatique de l’énergie | intégrée |
| Force de serrage | 50 [N] |
| Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
| Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
| Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1 [mm] |
| Température de service | 5 ... +60 [°C] |
| Durée de vie en cycles | 100000 |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 100000 |
| Poids | 0.43 [kg] |


























