GP45S-C

Pinces parallèles deux mors
Série GP

"L’application endurante"

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Cycles très courts
    Les guidages circulaires à faible frottement réduisent nettement les temps de cycle et augmentent ainsi le débit de pièces de votre installation
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • Force élevée S
  • IP30
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Course par mors5 [mm]
Force de préhension nominale190 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort75 [N]
Force de préhension à la fermeture190 [N]
Temps de fermeture0.04 [s]
Temps d'ouverture0.04 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.5 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.+5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle8 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP30
Valeur B10d10000000
Poids0.27 [kg]
Jeu de mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape d‘échappement d‘air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Support détecteur
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Anneau de centrage
Accessoires
Détails
Utilisation
  • Utilisation universelle
  • p. ex. comme élément de support
Avantage
  • Butée fixe
  • Position définie de la pièce à usiner
  • Réduction des irrégularités des contours
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  2. Came de détection réglable
    pour détection de position
  3. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  4. Coulisse
    pour une usure réduite
  5. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  6. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques