Produit successeur
Pinces angulaires deux mors
Série GG4000

GG4058SC

Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Pinces radiales deux mors
Série GG4000

Données personnelles
Message
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • Force élevée S
  • IP64
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Course par mors20 [°]
Force de préhension nominale1900 [N]
Couple de préhension assuré par des ressorts14.5 [Nm]
Couple de préhension à la fermetrue à 0°53.5 [Nm]
Force de préhension à la fermeture à 0°1900 [N]
Poids maximal de chaque mors monté0.36 [kg]
Longueur maximale des mors120 [mm]
Temps de fermeture0.14 [s]
Temps d'ouverture0.17 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle65 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP64
Valeur B10d10000000
Poids1.4 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Support détecteur
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Vis de réglage course
    • réglage en continu de l‘ouverture
  2. Douilles de centrage démontables
    • fixation des mors de préhension
  3. Boîtier robuste et léger
    • Alliage aluminium anodisé
  4. Rainure de détection
    • fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  5. Fixation et positionnement
    • alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    • ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Détection de positionnement
    • Bague aimantée pour une détection directe du piston
  8. Support détecteur
    • fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  9. Pivot étanche
    • pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes