GG4058SC-B

Pinces radiales deux mors
Série GG4000

  • Pour la fixation de détecteurs inductifs
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • Force élevée S
  • IP64
  • Protection contre la corrosion
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Course par mors20 [°]
Couple de préhension à la fermetrue à 0°53.5 [Nm]
Couple de préhension assuré par des ressorts15 [Nm]
Force de préhension à la fermeture à 0°1900 [N]
Poids maximal de chaque mors monté0.36 [kg]
Longueur maximale des mors120 [mm]
Temps de fermeture0.08 [s]
Temps d'ouverture0.17 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle65 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP64
Poids1.4 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Support détecteur
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Vis de réglage course
    réglage en continu de l‘ouverture
  2. Douilles de centrage démontables
    fixation des mors de préhension
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  5. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  8. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  9. Pivot étanche
    pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes