GPD5003NO-24-A

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000
"Le top du top"
- Guidage linéaire en acier –
Le concept de guidage sophistiqué
Le guidage acier/acier est synonyme de précision durable, de robustesse et de longévité, avec des intervalles de maintenance allant jusqu’à 30 millions de cycles de préhension. Profitez sans attendre de ces qualités qui vous permettront d’augmenter la rentabilité et la sécurité de processus de votre machine. - Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
Adaptée à presque toutes les conditions ambiantes et dotée d’un guidage étanche jusqu’à IP67 et d’une protection anticorrosion de série, cette pince peut être utilisée dans toutes les situations. Réduisez ainsi considérablement le nombre de pinces utilisées pour votre production mais aussi les coûts de processus et de stockage associés. - Un produit cohérent et sans surprise
Faites confiance à Zimmer Group et profitez d'une garantie exclusive de 24 mois pour vos pinces GPP et GPD5000 - sans aucune restriction, y compris pour les éléments en contact avec la pièce à manipuler et les pièces d'usure. Fiabilité maximale, productivité maximale - 24h/24 et 7j/7 !
Équipement/Options
30 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP67
Protection contre la corrosion
Capteur magnétique
Capteur inductif
Joint air de barrage
Thermorésistante
Grande course / Fermeture à ressort
Force élevée / Fermeture à ressort
Grande course / Ouverture à ressort
Force élevée / Ouverture à ressort
Grande course
Force élevée
Steel Linear Guide
Données techniques
| Course par mors | 2.5 [mm] |
| Force de préhension nominale | 465 [N] |
| Force de préhension min. assurée par le ressort | 130 [N] |
| Protection de IEC 60529 | IP67 |
| Force de préhension à l'ouverture | 465 [N] |
| Temps de fermeture | 0.02 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.01 [s] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0.12 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 60 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
| Pression de service | 4 ... 7 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | -10 ... +130 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 9.5 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection contre la corrosion | Oui |
| Valeur B10d | 30000000 |
| Poids | 0.21 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Accouplement à coin avec guidage forcé
- absorption de forces et couples élevés
- Mouvement synchronisé des mors de préhension
- Mors de préhension
- Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables
- Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
- Support détecteur
- fixation d‘un détecteur de proximité inductif
- Verrouillage de la force de préhension intégré
- Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
- Rainure de détection
- fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
- Fixation et positionnement
- Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur
- Entraînement
- Vérin pneumatique à double effet
- Steel Linear Guide
- Conception entièrement en acier
- Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs
- Joint double lèvre
- IP64 et jusqu’à IP67 (avec air de barrage) pour la version protection
- Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée
Certificats d'aptitude aux salles blanches
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013