HWR2031L

Changeurs d‘outils
Série HWR2000

  • Changement en un tour de main
    Réduisez vos coûts de montage et diminuez les temps d’arrêt en remplaçant vos outils en un tour de main
  • Dispositif de transfert d’air intégré
    Pour alimenter les actionneurs pneumatiques. D’autres fluides peuvent être transmis par le biais d’éléments énergétiques disponibles en option.
  • Protection contre la perte incluse
    Tout risque de chute accidentelle de la pièce à usiner est exclu, ce qui implique une sécurité plus élevée pour l’homme et la machine
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 31,5
Type d’entraînementmanuel
Transfert pneumatique de l’énergie4 [Nombre]
Transfert électrique de l’énergieen option
Débit par transmetteur150 [l/min]
Auto-maintien lors du verrouillagemécanique
Précision de répétition en Z0.01 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,02 [mm]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Moment d’inertie0.1 [kgcm²]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.04 [kg]
Série HWR2000
Changeurs d’outil
Détails
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
  1. Partie fixe
    • Partie fixe au robot
  2. Bride de connexion au robot
    • diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  3. Levier exentrique pour verrouillage
    • avec ressort de sécurité de vérrouillage intégré
  4. Bille de vérouillage
    • adapte á la douille de vérouillage
  5. Fixation élément énergétique
  6. Passages d'air intgrés
    • Conduite / vide d'air
    • Sans tuyaux
  7. Partie mobile
    • Pour le montage de l´outil
Adaptateur plaqué
Accessoires
Détails
Adaptateur plaqué
Accessoires
Détails
Mode de transfert Communication
Raccord filetéNombre de raccords pour fluidesNombre de contacts
M12 5
Détails
M12 5
Détails
Mode de transfert Elément de protection
Raccord filetéNombre de raccords pour fluidesNombre de contacts
Détails
Détails
Mode de transfert pneumatique
Raccord filetéNombre de raccords pour fluidesNombre de contacts
G1/4" 1
Détails
G1/8" 1
Détails
M5 2
Détails
Mode de transfert électrique
Raccord filetéNombre de raccords pour fluidesNombre de contacts
M8 4
Détails
M8 2x4
Détails
M12 8
Détails
M8 8
Détails
M8 8
Détails
M12 12
Détails
24
Détails
36
Détails
M8 4
Détails