WER1500LLN00-00-A

Elément d´énergie
Série WER1500
Données techniques
| Série | WER1500 |
| Mode de transfert | Elément de protection |
| Fonction | Protection de la partie fixe |
| Pour taille de fabrication | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Pour | Partie mobile |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Poids | 0.015 [kg] |