GPP5008N-20-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000
"Il meglio"
- Steel Linear Guide –
Il concetto di guida superiore
La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina. - Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati. - La promessa di valore: costante e senza eccezioni
Affidatevi a Zimmer Group per usufruire di una garanzia esclusiva di 24 mesi per le vostre pinze GPP e GPD5000, senza limitazioni, anche per le parti a contatto con il pezzo e le parti soggette a usura. Massima affidabilità, massima produttività - 24 ore su 24, 7 giorni su 7!
Equipaggiamento/Opzioni
30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
IP64
Protetto dalla corrosione
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Pressurizzazione
Resistente alle temperature
Corsa lunga
Steel Linear Guide
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 8 [mm] |
| Forza di presa nominale | 520 [N] |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
| Forza di presa in chiusura | 520 [N] |
| Forza di presa in apertura | 560 [N] |
| Tempo di chiusura | 0.035 [s] |
| Tempo di apertura | 0.035 [s] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0.7 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 125 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +130 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 22 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Protetta dalla corrosione | Sì |
| Valore B10d | 30000000 |
| Peso | 0.53 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
- Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello
- Movimento delle ganasce sincronizzato
- Ganascia
- Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili
- Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
- Steel Linear Guide
- Scorrimento acciaio su acciaio
- Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe
- Supporto sensore
- fissaggio sensore induttivo
- Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
- Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia
- Azionamento
- Cilindro pneumatico a doppio effetto
- Fissaggio e posizionamento
- In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza
- Scanalatura di rilevamento
- fissaggio sensori magnetici
- Guarnizione a doppio labbro
- IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione
- Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
Certificati di idoneità alla camera bianca
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016