GPP5008SC-00-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

"Il meglio"

  • Steel Linear Guide – 
    Il concetto di guida superiore

    La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina.
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
    Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati.
  • La promessa di valore: costante e senza eccezioni
    Affidatevi a Zimmer Group per usufruire di una garanzia esclusiva di 24 mesi per le vostre pinze GPP e GPD5000, senza limitazioni, anche per le parti a contatto con il pezzo e le parti soggette a usura. Massima affidabilità, massima produttività - 24 ore su 24, 7 giorni su 7!
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • IP64
  • Protetto dalla corrosione
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Pressurizzazione
  • Forza elevata / Molla in chiusura
  • Steel Linear Guide
  • Certificazione per camera bianca
Corsa per ganascia4 [mm]
Forza di presa nominale1580 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla430 [N]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Forza di presa in chiusura1580 [N]
Tempo di chiusura0.025 [s]
Tempo di apertura0.045 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0.7 [kg]
Lunghezza ganascia mass.105 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 7 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio-10 ... +90 [°C]
Volume del cilindro per ciclo43 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Protetta dalla corrosioneSì
Valore B10d30000000
Peso0.65 [kg]
Ganascia universale alluminio
Accessori
Dettagli
Ganascia universale acciaio
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio alluminio
Accessori
Dettagli
Griffa d'aggiustaggio acciaio
Accessori
Dettagli
Set cambio rapido ganasce parte mobile
Accessori
Dettagli
Cambio rapido ganasce parte fissa
Accessori
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a due posizioni angolare, cavo 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Adattamento azionamento
Utilizzo
  • Tavole rotanti
  • Portapezzo
Vantaggio
  • Nessuna alimentazione di energia diretta
  • Forza di presa generata mediante molle
  • In chiusura o in apertura
  • Azionamento mediante cilindro standard fisso ed economico o disco a camme
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Ritenzione della pressione, mantenimento della forza di presa
Vantaggio
  • Montabile direttamente sulla pinza
  • Nessuna posa di tubi necessaria
  • Adattamento alla forma della pinza
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Applicazione universale
  • ad es. come pressore
Vantaggio
  • Battuta fissa
  • Posizione definita del pezzo
  • Minimizzazione del profilo d’ingombro
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    • Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello
    • Movimento delle ganasce sincronizzato
  2. Ganascia
    • Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili
    • Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
  3. Steel Linear Guide
    • Scorrimento acciaio su acciaio
    • Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe
  4. Supporto sensore
    • fissaggio sensore induttivo
  5. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    • Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia
  6. Azionamento
    • Cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Fissaggio e posizionamento
    • In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
    • Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza
  8. Scanalatura di rilevamento
    • fissaggio sensori magnetici
  9. Guarnizione a doppio labbro
    • IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione
    • Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata