SCM-C-03-01-A

Smart Communication Module
Serie SCM

  • Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
  • Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
  • La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
  • Set di cavi pronti per il collegamento per il tipo di controllore corrispondente
  • Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
  • A seconda della flessibilità richiesta, è possibile utilizzare fino a 15 pezzi diversi per una pinza. In alternativa, è possibile utilizzare due pinze.
Adatto per tipo di robotDENSO
Adatto per tipo di controlloreDenso - RC8A (mano IO)
Logica IOPNP
ComandoI/O digitale
Numero pinze max.2
Numero di pin (ingresso comando)12
Numero di pin (uscita comando)12
Interfaccia di configurazioneEthernet RJ45
Opzione di montaggioGuida 35 mm
Tensione24 [V]
Corrente di punta alimentazione di carico10 [A]
Corrente di punta alimentazione logica1 [A]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP20
Peso0.52 [kg]
  1. Stato Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
  2. Ethernet RJ45 Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
  3. Input digitale Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
  4. IO-Link / Device 1 Collegamento modulo pinza 1
  5. Output digitale Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
  1. Alimentazione Alimentazione di tensione SCM e pinza

Descrizione:

IO-Link

  • SCM-C precablato, pronto al collegamento (SCM-C adatto: SCM-C-03-01-A) 
  • Incluso cavo di collegamento pronto all’innesto sul controller per robot (IO manuale) 
  • Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000006-A 
  • Zimmer Group HMI (programma per PC Windows) 

 

Schema di connessione: