VE14-B

Singolizzatori
Serie VE
- Comando forzato meccanico
Garantisce la sicurezza di processo della vostra applicazione, in quanto è possibile separare ed estrarre solo un pezzo per volta - Qui siete voi a decidere!
Rilevamento tramite sensori magnetici o interruttori di prossimità induttivi: diversamente dal benchmark, qui avete libera scelta! - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP40
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Dati tecnici
| Corsa per spintore | 20 [mm] |
| Forza in avanzamento | 80 [N] |
| Forza in ritorno | 65 [N] |
| Autorallentamento | meccanico |
| Tempo ciclo | 0.05 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.1 [mm] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 11 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 0.3 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Guida quadra
stabile, per l‘assorbimento di forze e momenti - Spintore
in acciaio rettificato - Fissaggio
foro per il fissaggio delle dita personalizzate - Serraggio
meccanica a comando forzato integrata - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Magnete permanente
integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore - Scanalatura di rilevamento integrata
la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici