GP75S-C

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP
"Il best-seller"
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Tempi ciclo brevissimi
Le coulisse a rulli senza attrito consentono tempi ciclo brevi con conseguente produzione di pezzi elevata - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
Forza elevata S
IP30
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 10 [mm] |
| Forza di presa nominale | 275 [N] |
| Forza di presa min. assicurata dalla molla | 63 [N] |
| Forza di presa in chiusura | 275 [N] |
| Tempo di chiusura | 0.04 [s] |
| Tempo di apertura | 0.04 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
| Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
| Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 19 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 0.51 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
- movimento delle ganasce sincronizzato
- elevata trasmissione di forza
- Contatto sensore regolabile
- per il rilevamento della posizione
- Ganascia
- fissaggio delle ganasce personalizzate
- Coulisse a rulli
- per movimenti ad usura ridotta
- Supporto sensore
- fissaggio sensore induttivo
- Azionamento
- cilindro pneumatico a doppio effetto
- Fissaggio e posizionamento
- in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Scanalatura di rilevamento
- fissaggio sensori magnetici