축균형 보정
시리즈 XYR9000

- 균형보정력 및 스트로크 조정가능
조정 나사를 이용하여 축 보정 모듈의 특성을 특정 용도에 맞춰 단시간 내에 최적으로 조정할 수 있습니다. - 최대 하중을 견딜 수 있는 견고한 설계
이 구조는 로봇에 가해지는 토크 부하를 최소한으로 줄이며 최대 2000kg의 적재 용량으로 최적의 공정을 보장합니다. - 중심 및 편심 고정가능
요구 사항에 따라 축 보정 위치를 클램핑하거나 중앙에서 잠글 수 있습니다. 이를 통해 결합, 조립 및 핸들링 작업의 공정 안정성이 크게 향상됩니다.
시리즈 특징
IP40
부식 보호
자계 센서
클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
유지보수가 필요 없는 백만 사이클(최대)

- 피스톤 위치 문의
옵션으로 마그네틱 필드 센서 또는 인덕티브 센서를 액세서리로 구입할 수 있습니다 - 견고, 경량 하우징
하드 코팅 알루미늄 합금으로 제작된 부품 덕분에 자체 무게가 가볍고 전체 높이가 낮습니다 - 보정 스트로크 및 보정력
조정 나사를 통해 용도에 맞게 조정 가능 - 잠금
원통형 섹션이 있는 원뿔형 피스톤을 통해 중앙에서 클램핑 하고, 옵션으로 제공되는 클램핑 장치를 통해 중앙을 벗어나 클램핑할 수 있습니다 - 선형 가이드
강성을 극대화하고 매우 높은 힘과 토크를 흡수합니다 - 균형보정 판
XY 방향의 위치오류 균형보정용