ZGB130X400-34-FL1-P

진공 그립 시스템
시리즈 ZGB

  • 치수: 130x220mm - 130x1200mm
  • 강력한
    • 볼륨 흐름: 800 l/min - 2896 l/min
    • 공기 소비량: 416 l/min - 832 l/min
    • 최대 진공 레벨: -75kPa
  • 폼 및 매직컵과 호환 가능
  • 새롭게 개발된 경량 하우징이 적용된 ZGA의 후속 시리즈
기술 데이터
치수130x400 [mm]
진공 발생기 유형진공 카트리지
진공 카트리지 유형ZVCL303
블로우 오프 제어 밸브
진공 스위치 연결플러그, M8, 4핀
압축 공기 연결 개수1
진공 카트리지 레벨 및 개수4
공기 제어 밸브 버전NC
씰링 요소씰링 폼 매트
최대 작동 압력7 [bar]
디지털 진공 스위치
압축 공기 연결G1/4" 내부
씰링 요소의 높이10 [mm]
전기 연결 솔레노이드 밸브플러그에 케이블 연결
최대 소음 수준.65 [dB]
씰링 폼 매트의 구멍 패턴원형 Ø5
공기 투과성
공기 제어 밸브
6bar에서 공기 소비량416 [l/min]
솔레노이드 밸브
스위치 출력단PNP
전압24 [V]
진공 카트리지 단계 수3
영역 그리퍼의 밸브 유형흐름 저항
진공 필터
무게2.2 [kg]
볼륨 흐름1448 [l/min]