FCV

이전 모델
이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.

보상 부재
시리즈 F / FS

개인 데이터
메시지
기술 데이터
연결부 종류1
G1M10x1
치수 A5 [mm]
치수 B13.5 [mm]
치수 C3 [mm]
치수 E8 [mm]
치수 F27.5 [mm]
치수 H34.5 [mm]
SW114 [mm]
SW214 [mm]