KWH4504DS1

기술 데이터
작동 | 유압 |
유지력 | 9900 [N] |
플러스 연결 가능 | 아니요 |
정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
B10d 값 | 10000000 |
위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
개방 시간 | 0.07 [s] |
폐쇄 시간 | 0.1 [s] |
작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
권한 부여 | LABS / REACH / RoHS |
무게 | 4.7 [kg] |
기능 | 클램핑 |
상태 | NO (Normally Open) 정상 열림 |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 155 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능