UBPS2510BS1A

클램핑 요소
시리즈 UBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)25LRX타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)25MX타입 표시
IKOLRX(MX)25MXC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXL타입 표시
IKOLRX(MX)25MXS타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXSL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)25LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)25MXD타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)25MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력1500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑114
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능NEIN
유지력 플러스 연결2200 [N]
무게1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관