ADS5006-05

기술 데이터
설계 구조 | Andrückstern |
최대 총 스프링력 | 75 [N] |
최소 총 스프링력 | 35 [N] |
무게 | 0.095 [kg] |
스트로크 | 4 [mm] |
사이즈에 적합 | GED5006 |
그리퍼 버전에 적합 | GED |
설계 구조 | Andrückstern |
최대 총 스프링력 | 75 [N] |
최소 총 스프링력 | 35 [N] |
무게 | 0.095 [kg] |
스트로크 | 4 [mm] |
사이즈에 적합 | GED5006 |
그리퍼 버전에 적합 | GED |