ADS5030-01

기술 데이터
설계 구조 | Andrückstern |
최대 총 스프링력 | 539 [N] |
최소 총 스프링력 | 121 [N] |
무게 | 1.4 [kg] |
스트로크 | 10 [mm] |
사이즈에 적합 | GPD5030 |
그리퍼 버전에 적합 | N / S |
설계 구조 | Andrückstern |
최대 총 스프링력 | 539 [N] |
최소 총 스프링력 | 121 [N] |
무게 | 1.4 [kg] |
스트로크 | 10 [mm] |
사이즈에 적합 | GPD5030 |
그리퍼 버전에 적합 | N / S |