GG4084NC
이전 모델

이전 모델에 대한 안내
이 제품은 당사의 이전 모델 중 하나이며, 기술 정보 및 지원을 제공하기 위해 여전히 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 이전 모델에 대한 질문이 있으신 경우, 연락처 양식을 이용해 주시기 바랍니다 – 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다! 제품 관련 문의는 위의 링크를 통해 업그레이드된 후속 모델로 이동해 주시기 바랍니다.
2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GG4000
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
스프링 폐쇄 C
IP64
자계 센서
인덕티브 센서
밀폐 공기
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 90 [°] |
| 정격 파지력 | 3500 [N] |
| 스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 | 80 [Nm] |
| 0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 135 [Nm] |
| 닫힌 상태에서 파지력 0 ° | 3500 [N] |
| 조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 1 [kg] |
| 그리퍼 조 최대 길이 | 175 [mm] |
| 폐쇄 시간 | 0.27 [s] |
| 개방 시간 | 0.48 [s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 작동 압력 | 4 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 220 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 4.5 [kg] |
장점 세부 정보

- 스트로크 조절 나사
연속 조절 가능한 개방 스트로크 - 탈착 가능한 센터 슬리브
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 밀봉된 피벗점
극한 조건에서의 사용에 적합