GP1820NC-B
Discontinued model

단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP1800
장점 세부 정보

- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- 영구 자석
- 신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음
- 순방향 구동 웨지 후크 기어
- 그리퍼 조의 동기식 동작
- 높은 힘 전달
- 조밀하고 정확한 4각 평면 가이드
- 높은 힘 모멘트 흡수
- 에너지 공급
- 여러 측면에서 대체 가능
- 구동
- 이중 작동 공압 실린더
- 탈착 가능한 센터 슬리브
- 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 교체
- 통합된 파지력 안전 장치
- 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링, 모델 옵션 C 및 O