옵션
수동 분배기
인터페이스
신호 교환용 수동 분배기
간편한 인터페이스 통신에 사용
컨베이어 벨트와 같은 외부 장치 제어
MATCH 스토리지의 "부품 있음" 감지 센서와 같은 신호 교환
MATCH 스토리지 선택 시 이러한 옵션을 함께 주문해야 합니다
옵션은 두 개의 수동 분배기와 함께 사용됩니다
슬롯 16개
입력 8개 / 출력 8개
연결 유형: 금속 M8 소켓
핀 개수: 3
개요