옵션
공압
안전 장치 포함 공압 장치
안전 장치 포함 공압 장치
인터페이스
웨이 밸브 및 진공 흡입 호스가 있는 분리형 밸브 블록
안전한 차단 밸브가 ZiMo 내의 공압 장치 내 차단 장치에 내장되어 있습니다
내장된 댐퍼로 작동 시 소음이 적습니다
5/3 웨이 밸브 2개, 전동식으로 작동
진공 흡입 호스 2개
Dm6 연결
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
성능 수준 D