GoFa 5

로봇
시리즈 ABB GoFa

  • 내장된 토크 센서를 통한 뛰어난 성능과 힘 제한
  • 안전한 로봇 디자인, 모서리가 둥근 구조, 압착되거나 끼임이 발생하는 지점 없음
  • 카테고리 3, PL d 안전 인증 보유
  • 암(arm)측 인터페이스와의 상호작용 개선
  • 에너지를 절약하는 OmniCore 제어시스템에서 작동
  • 손 안내(교육 중)
장비/옵션
  • IP54
  • 정확도 0.02 mm
  • 최대. 최대 2.2m/s의 TCP
  • 코봇 스킬 사용 가능성
  • 성능 수준 D
  • 최대 950mm까지 도달
기술 데이터
로봇 시리즈CRB 15000 GoFa
부하 용량5 [kg]
도달950 [mm]
로봇 컨트롤러ABB-OMNICORE-C30
2.2 [m/s]
1
1050 [mm]
위치 정확도 +/-0,02 [mm]