계산기
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
로봇
유니버설 로봇
UR5e
UR5e
로봇
시리즈 URe
유연한 자동화
짧은 개조 시간
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
정확도 0.03 mm
최대. 최대 1.0m/s의 TCP
코봇 스킬 사용 가능성
성능 수준 D
최대 850mm까지 도달
기술 데이터
로봇 시리즈
e
부하 용량
5 [kg]
도달
850 [mm]
1 [m/s]
1