GP75-C

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP

"연속 러닝 시스템"

  • 검증된 기술
    20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다.
  • 매우 짧은 사이클 타임
    마찰 없는 원형 가이드는 매우 짧은 사이클 타임을 가능하게 하고, 그에 따라 시스템의 우수한 부분 수득율을 구현합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
조당 스트로크10 [mm]
정격 파지력220 [N]
폐쇄 시 파지력220 [N]
개방 시 파지력260 [N]
폐쇄 시간0.03 [s]
개방 시간0.03 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피13 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP30
B10d 값10000000
무게0.47 [kg]
범용 턱받이 알루미늄
액세서리
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선형 위치 센서, 케이블 0.3m - M8 플러그
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
센터링 디스크
액세서리
세부 정보
활용도
  • 범용으로 사용 가능
  • 예: 홀드 다운 장치
이점
  • 고정 엔드 스톱
  • 지정된 공작물 위치
  • 프로파일 간섭 공간 최소화
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달
  2. 조절 가능한 스위칭 캠
    위치 조회용
  3. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  4. 원형 가이드
    힘 및 모멘트 흡수
  5. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  6. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  7. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  8. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정