MGP810NC

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800

"강력하게"

  • 기준보다 40% 더 고출력
    모든 컴포넌트를 더 작게 사이즈 설계할 수 있기 때문에 중량 및 파워 최적화가 애플리케이션의 비용을 절감합니다.
  • 기준보다 최대 50% 이상 더 긴 그리퍼 조
    최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • IP40
  • 자계 센서
  • 클린룸 인증
조당 스트로크10 [mm]
정격 파지력350 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력80 [N]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
폐쇄 시 파지력350 [N]
폐쇄 시간0.04 [s]
개방 시간0.06 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,25 [kg]
그리퍼 조 최대 길이90 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
작동 압력4 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도+5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피21 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
B10d 값10000000
무게0.31 [kg]
L자형 그리퍼 조(쌍)
액세서리
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선형 위치 센서, 케이블 0.3m - M8 플러그
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
활용도
  • 범용으로 사용 가능
  • 예: 홀드 다운 장치
이점
  • 고정 엔드 스톱
  • 지정된 공작물 위치
  • 프로파일 간섭 공간 최소화
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
활용도
  • 로터리 테이블
  • 공작물 캐리어
이점
  • 직접적인 에너지 공급 없음
  • 스프링을 통해 파지력 생성
  • 닫힘 또는 열림
  • 경제적인 가격의 고정식 표준 실린더 또는 캠 디스크를 사용하여 구동
세부 정보
  1. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  2. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  3. 위치 조회
    피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  4. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터)
  5. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  8. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정