VE22-B

분류기
시리즈 VE
- 기계식 강제 제어
각 하나의 공작물만 분리된 후 통과될 수 있기 때문에 귀하의 애플리케이션의 공정 안정성을 보장합니다. - 여기서 직접 결정해 보십시오!
자계 센서 또는 인덕티브 근접 스위치를 통한 조회: 기준과 달리 자유로운 선택이 가능합니다. - 고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP40
자계 센서
인덕티브 센서
기술 데이터
| 플런저당 스트로크 | 30 [mm] |
| 회수 시 힘 | 220 [N] |
| 삽입 시 힘 | 170 [N] |
| 자동 정지 | 기계식 |
| 사이클 타임 | 0.08 [s] |
| 반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
| 작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 42 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 10000000 |
| 무게 | 0.92 [kg] |
장점 세부 정보

- 사각형 가이드
- 견고하고, 힘 및 모멘트 흡수 용도
- 플런저
- 경질 특수강으로 이루어짐
- 수용부
- 개별 분류기 조를 수용하기 위한 보어
- 잠금
- 통합된 기계식 강제 제어
- 에너지 공급
- 여러 측면에서 대체 가능
- 구동
- 이중 작용하는 2개의 공압 실린더
- 영구 자석
- 신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음
- 통합된 조회 홈
- 자계 센서의 위치 설정을 위한 홈