MK3512F

클램핑 요소
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)35RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)35RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)35RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)35RGH..HA타입 표시
HIWINCRG35CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG35CRGW..HC타입 표시
HIWINCRG35CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG35CRGH..HA타입 표시
작동공압식
유지력2000 [N]
작동 압력2 ... 6.5 [bar]
상태NO (Normally Open) 정상 열림
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.04 [s]
폐쇄 시간0.01 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.87 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피12 [cm³]
최대 길이 클램핑39
AEPN
집계
세부 정보
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴