MK4512F

클램핑 요소
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)45RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)45RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)45RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)45RGH..HA타입 표시
HIWINCG45CGW..CC타입 표시
HIWINCG45CGW..HC타입 표시
HIWINCG45CGH..CA타입 표시
HIWINCG45CGH..HA타입 표시
HIWINCG45CGL..CA타입 표시
HIWINCG45CGL..HA타입 표시
HIWINCRG45CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG45CRGW..HC타입 표시
HIWINCRG45CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG45CRGH..HA타입 표시
작동공압식
유지력2250 [N]
작동 압력2 ... 6.5 [bar]
상태NO (Normally Open) 정상 열림
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.07 [s]
폐쇄 시간0.015 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
인증LABS / REACH / RoHS
무게1.6 [kg]
기능클램핑
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피17 [cm³]
최대 길이 클램핑49
AEPN
집계
세부 정보
활용도
  • 식품 산업
  • 전자 산업
  • 제약, 생명 과학
이점
  • 스테인리스 스틸 버전
  • 특수 그리스 사용
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 이니시에이터를 통한 제품 위치 조회
  • 보안 강화
세부 정보
활용도
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링
  • 포장 산업
  • 식품, 제약, 생명 과학
이점
  • 표준 연결에 액세스할 수 없는 경우 터미널 요소 제어
  • 간섭하는 윤곽선 피하기
  • 미러링을 통해 기계 또는 시스템에 간편하게 통합
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    • 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    • 피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    • 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    • 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴